Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
FSA - FCA - Fixação
Bill of material
FSA 120
CODICE
Codigo
FSA 120
A
220 mm
B
165 mm
C
195 mm
D
92.5
D1
120 mm
D2
13.5
D3
M 12
E
77.5
F
148 mm
G
20 mm
H
30 mm
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD