Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 11
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
RF 2400 - ISO 11901 Standard
Bill of material
RF2400-038-A
CODICE
Código
CU
Carrera
mm
L
Longitud total
mm
LMIN
Longitud mínima
mm
RC
Carrera de reserva
3 mm
CX
Carrera de trabajo
mm
Enter value for CX
Carrera de trabajo
mm
cm
inch
ft
PX
Presión de carga
bar
D
Diámetro
75 mm
P
Presión
150 bar
PMIN
Presión mínima
20 bar
F0
Fuerza inicial
2400 daN
F1
Fuerza final
daN
FIS
Brida
CS
Tipo de conexión
R
Conexión
T
Tubo utilizable
V
Volumen
cm3
S
superficie
15.9 cm2
W
Peso
Kg
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD