Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 28
HELP_VARIABLE
Company
Ventaflex
Description
Ventaflex Luftleitung Oval - T-Stück 90° horizontal
Bill of material
788213104 T-Stück 90° horizontal_820_1320(350)
ARTNR
Artikel-Nr.
BILD
Bild
LODLEVEL
LOD Level
BR
Baureihe
IM
Innenmaße
820/1320
Z
Zwischenstück
500 mm
DI
Innendurchmesser
mm
DA
Außendurchmesser
880 mm
DI3
Innendurchmesser (Abgang)
820 mm
DA3
Außendurchmesser (Abgang)
880 mm
BI
Breite (Innen)
mm
BA
Breite (Außen)
1380 mm
L
Länge (T-Stück)
1500 mm
L3
Länge (Abgang)
310 mm
G
Masse
20.40 kg/Stck.
QS
Querschnitt
0.94 m^2
SBS
Standardbeschichtung
GFK Lichtgrau (RAL 7035)
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD