Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 28
HELP_VARIABLE
Company
Ventaflex
Description
Ventaflex Luftleitung Oval - T-Stück 90° vertikal
Bill of material
788213004 T-Stück 90° vertikal_820_1320(350)
ARTNR
Artikel-Nr.
BILD
Bild
LODLEVEL
LOD Level
BR
Baureihe
IM
Innenmaße
820/1320
Z
Zwischenstück
500 mm
DI
Innendurchmesser
mm
DA
Außendurchmesser
880 mm
BI
Breite (Innen)
mm
BA
Breite (Außen)
1380 mm
BI3
Breite Abgang (Innen)
1320 mm
BA3
Breite Abgang (Außen)
1380 mm
L
Länge (T-Stück)
2000 mm
L3
Länge (Abgang)
310 mm
G
Masse
33.30 kg/Stck.
OF
Oberfläche innen
7.85 m^2
QS
Querschnitt
0.94 m^2
SBS
Standardbeschichtung
GFK Lichtgrau (RAL 7035)
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型