Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
YWG11J
明细表
YWG11J-M3-L5
CODE
YWG11J
LX1
类型
内六角平圆头螺钉
LX2
类型
全牙
CZ1
材质
合金钢
BMCL1
表面处理
三价锌
QDDJ
强度等级
10.9
SYBZ
适用标准
ISO 7380-2011
M
mm
L
mm
P
P螺距
0.50 mm
T
5.5 mm
Z
2.0 mm
E
2.0 mm
H
h(min)
1.4 mm
D
d
3.6 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
2D
下载CAD模型