Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
110-2 - 1102x
Bill of material
110H3P0843A3
CNSORDERNO
SA
Step angle
1.2 °
ST
Static torque
8 Nm
PC
Phase current
6.50 A
R
resistance
1.00 Q
PI
Phase inductance
11.9 mH
SD
Shaft diameter
19 mm
SL
Shaft length
40 mm
L
length
137 mm
L1
26 mm
AD
Adapter driver
3DM2282
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen