피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: VIPDO
생성됨: 18.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VIPDO
LAE21-HGW30HC-R-L200-N-Z0
VIPDO
fagongchangzidonghua
zhixiangdaogui
hgw-cc-hc
Powered by
CAD모델 선택
{vipdo/fagongchangzidonghua/zhixiangdaogui/hgw-cc-hc/hgw-cc-hc-zpt.prj},{NB=LAE21-HGW30HC-R-L200-N-Z0},{CODE=LAE2},{NOBPR=1},{MODEL=HGW30HC},{HG=HG : HG Series},{BE=W : Flange Type},{ME=30},{LE=H : Super Heavy Load},{BG=C : Top or Bottom},{BG1=R},{PG=Z0},{LR=200},{PE=N},{DN=},{H=42},{H1=6.0},{N=31.0},{W=90},{B=72},{B1=9.0},{C=52},{L1=93.0},{L=120.4},{K1=25.75},{K2=6.00},{G=12.0},{M=M10},{T=8.5},{T1=16.0},{T2=10.00},{H2=6.50},{H3=10.8},{WR=28},{HR=26.0},{D=14.0},{H4=12.0},{D2=9.0},{P=80},{E=20.0},{FBSOSR=M8x25},{BD=58.6},{BRD=93.99},{MR=0.88},{MP=0.92},{MY=0.92},{SW=1.44},{GRW=4.47},{CTK=13.0},{PPATH=hgw-cc-hc-0.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
HGW-CC-HC-1
Bill of material
LAE21-HGW30HC-R-L200-N-Z0
CNSORDERNO
规格型号
LAE21-HGW30HC-R-L200-N-Z0
LAE21-HGW30HC-R-L200-N-Z0
CODE
LAE2
NOBPR
Number of Block Per Rail
MODEL
HGW30HC
HGW30HC
HG
HG系列
HG : HG Series
BE
Block Type
W : Flange Type
ME
Model size
30
30
LE
Load Type
H : Super Heavy Load
H : Super Heavy Load
BG
Block Mounting
C : Top or Bottom
BG1
Block Mounting1
R:R
T:T
R:R
T:T
PG
Preloading
Z0
ZA
ZB
Z0
ZA
ZB
LR
Length of Rail
PE
Precision Code
N
H
P
SP
UP
N
H
P
SP
UP
DN
Dust Protection
No mark: equipped with oil scraper and dust-proof sheet for dust-proof standard
ZZ:Add dustproof sheet and metal scraper for oil scraper
KK:Add dust-proof sheet and metal scraper for double oil scraper
DD:Add a dust-proof blade to the double oil scraper
No mark: equipped with oil scraper and dust-proof sheet for dust-proof standard
ZZ:Add dustproof sheet and metal scraper for oil scraper
KK:Add dust-proof sheet and metal scraper for double oil scraper
DD:Add a dust-proof blade to the double oil scraper
H
Assembly specification (mm)
42
42
H1
Assembly specification (mm)
6.0
6.0
N
Assembly specification (mm)
31.0
31.0
W
Slider size (mm)
90
90
B
Slider size (mm)
72
72
B1
Slider size (mm)
9.0
9.0
C
Slider size (mm)
52
52
L1
Slider size (mm)
93.0
93.0
L
Slider size (mm)
120.4
120.4
K1
Slider size (mm)
25.75
25.75
K2
Slider size (mm)
6.00
6.00
G
Slider size (mm)
12.0
12.0
M
Slider size (mm)
M10
M10
T
Slider size (mm)
8.5
8.5
T1
Slider size (mm)
16.0
16.0
T2
Slider size (mm)
10.00
10.00
H2
Slider size (mm)
6.50
6.50
H3
Slider size (mm)
10.8
10.8
WR
Guide rail size
28
28
HR
Guide rail size
26.0
26.0
D
Guide rail size
14.0
14.0
H4
h Guide rail size
12.0
12.0
D2
d Guide rail size
9.0
9.0
P
Guide rail size
80
80
E
Guide rail size
20.0
20.0
FBSOSR
Fixing bolt size of slide rail(mm)
M8x25
M8x25
BD
Basic dynamic rated load(KN)
58.6
58.6
BRD
Basic static rated load(KN)
93.99
93.99
MR
(KN-M)Allowable static moment
0.88
0.88
MP
(KN-M)Allowable static moment
0.92
0.92
MY
(KN-M)Allowable static moment
0.92
0.92
SW
Slider weight/kg
1.44
1.44
GRW
Guide rail weight kg/m
4.47
4.47
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HGH-CA-HA1
VIPDO
26.01.2024
HGW-CA-HA1
VIPDO
26.01.2024
HGW-CB-HB-1
VIPDO
26.01.2024
RGW-CC-HC-1
VIPDO
26.01.2024
HGL-CA-HA1
VIPDO
26.01.2024
SC SCD SCJ - SC SCD SCJ Cylinder
BLCH
12.12.2023
HG Series
AKD
20.09.2023
DNC - ISO cylinder
Festo
23.05.2024
MGN-C-H-01
VIPDO
26.01.2024
QHW-CA-HA-1
VIPDO
26.01.2024
EGH-SA-CA-01
VIPDO
26.01.2024
CDQ2B-X2839 - Offset Pin Shift Cylinder
SMC Corporation
29.05.2024
GSSD42 - Direct connection type of motor screw rod(Ball screw/Sliding screw...
KGG
01.04.2024
QHW-CB-HB-1
VIPDO
26.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청