Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 6
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
lbw21
Bill of material
LBW21-S20C-UU-G0-L94-N
CODE
TYPE
gctype
DGTYPE
dgtype
HKTYPE
hktype
MFTYPE
mftype
JXJH
jxjh
DGCD
dgcd
mm
Enter value for DGCD
dgcd
mm
cm
inch
ft
JD
jd
H
mm
W
mm
L
mm
B
mm
C
mm
M
mm
LL
l
mm
L1
mm
T
mm
N
mm
E
mm
YZ
yz
H3
mm
W1
mm
W2
mm
H1
mm
G
20 mm
P
60 mm
DD1
d1
mm
DD2
d2
mm
HH
h
mm
FZ1
fzc
KN
FZ2
fzco
KN
JLJ1
jljmp
KN.m
JLJ2
jljmy
KN.m
JLJ3
jljmr
KN.m
ZL1
hkzl
kg
ZL2
dgzl
kg/m
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Потребителите, които са гледали това, също се интересуват
    VIPDO
    MGN-C-H-01
    Essentra Components
    PBC-25 - Linear Round Bearing - FrelonGOLD, Closed
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели