Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
279-507 - Doppelstockklemme, 4-Leiter-Schutzleiterklemme, 1,5 mm², PE, ohne Beschriftungsträger, intern gebrückt, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5, CAGE CLAMP®
Stückliste
279-507
BESTNR
Bestell-Nr.
279-507
AAU733
Bezeichnung
Doppelstockklemme, 1.5 mm², grün-gelb
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detaillierungsgrad
NENNQUER
Nennquerschnitt
1.50 mm²
EINDRAEHTIG
Eindrähtiger Leiter
08 - 1.5 mm²
EINDRAEHTDIREKT
Eindrähtiger Leiter, direkt steckbar
mm²
FEINDRAEHTIG
Feindrähtiger Leiter
08 - 1.5 mm²
FEINDRAEHTHUELS
Feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse
mm²
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
8 - 9 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
4
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potentiale
1
BAC137
Breite des Rastermaßes
4.00 mm
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
39.20 mm
BAA018
Länge
85.00 mm
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
BAA351
Farbe
grün-gelb
GEWICHT
Gewicht
11.563 g
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
AAO663
GTIN
4050821227267
AAD931
Zolltarifnummer
85369010000
URSPRUNG
Ursprungsland
CN
ECLASS10
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-41
ECLASS11
ecl@ss 11.0
27-14-11-41
AAO677
Herstellername
WAGO
AAO676
Herstellerartikelnummer
279-507
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Doppelstockklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Doppelstockklemme, 4-Leiter-Schutzleiterklemme, 1,5 mm², PE, ohne Beschriftungsträger, intern gebrückt, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5, CAGE CLAMP®
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.08 mm²
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
1.50 mm²
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.08 mm²
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
1.50 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.08 mm²
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
1.50 mm²
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
mm²
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
1.50 mm²
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
AAP530
Anzahl der Etagen
2
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Zugfederanschluss
BAC375
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Zugfederanschluss
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Ja
AAQ326
zusätzlicher Online Verweis
https://www.wago.com/279-507
FEINMINAWG
min. Feindrähtig AWG
28
FEINMAXAWG
max. Feindrähtig AWG
16
ETAGEN
Etagen intern gebrückt
Ja
ABISOMIN
min. Abisolierlänge
8.00 mm
ABISOMAX
max. Abisolierlänge
9.00 mm
SYMBOL
Symbolname Klemme
E00245, E00245
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen