피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: WAGO
생성됨: 01.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Changeable level-of-detail functionality considered
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Connection information
Automatic dimensions
End-of-life information included
Following languages are included:
german, english, french, italian, spanish
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 7.1, 8.0, 9.0
electro-technics (ETIM)
ecological informations
WAGO
279-508
WAGO
PG 01 - Rail mounted terminal blocks
Series 279
Powered by
CAD모델 선택
{wago/pg01/serie279/0279-0508_0999-0962.prj},{NB=279-508_HI},{BESTNR=279-508},{NENNQUER=1.50},{ANZAHLKLEMMSTEL=4},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{BAC137=4.00},{BAC476=39.20},{BAA018=85.00},{GEWICHT=7.841},{BAH005=500},{BEMESSSTOSSSPG=6},{AAB500=18.00},{VERSCHMUTZGRAD=3},{AAO663=4050821237266},{AAD931=85369010000},{AAB940=0.08},{AAB789=1.50},{BAC740=0.08},{BAC677=1.50},{BAC739=0.08},{BAC676=1.50},{AAB937=MIN},{AAB787=1.50},{AAP403=2},{AAP530=2},{AAS575=0.593},{AAS574=18.000},{FEINMINAWG=28},{FEINMAXAWG=16},{ABISOMIN=8.00},{ABISOMAX=9.00},{AAU733=Doppelstockklemme, 1.5 mm², 18 A, grau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{EINDRAEHTIG=0.08 - 1.5},{EINDRAEHTDIREKT=},{FEINDRAEHTIG=0.08 - 1.5},{FEINDRAEHTHUELS=},{ABISOLIERLAENGE=8 - 9},{LOD=HI}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
279-508 - Double-deck terminal block, 4-conductor through terminal block, L, suitable for Ex i applications, internal commoning, conductor entry with violet marking, for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5, 1.5 mm²
Bill of material
279-508
BESTNR
Item-No.
279-508
AAU733
Description
Double-deck terminal block, 1.5 mm², 18 A, gray
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Level of Detail
HIGH
LOW
HIGH
LOW
NENNQUER
Nominal cross section
1.50
mm²
EINDRAEHTIG
Solid conductor
0.08 - 1.5
mm²
EINDRAEHTDIREKT
Solid conductor, push-in termination
mm²
FEINDRAEHTIG
Fine-stranded conductor
0.08 - 1.5
mm²
FEINDRAEHTHUELS
Fine-stranded conductor with ferrule
mm²
ABISOLIERLAENGE
Strip length
8 - 9
mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
4
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
BAC137
Width of spacing
4.00
mm
BAC476
Height at lowest possible mounting height
39.20
mm
BAA018
Length
85.00
mm
BAG640
Mounting method
Top-hat rail TH35
BAA351
Color
gray
GEWICHT
Weight
7.841
g
BAC487
Material insulation body
Polyamide
BAH005
Rated voltage
500
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
6
kV
AAB500
Rated current
18.00
A
UEBERSPANNUNG
Overvoltage category
III
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
AAO663
GTIN
4050821237266
AAD931
Customs number
85369010000
URSPRUNG
Country of origin
CN
ECLASS10
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ECLASS11
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
AAO677
Manufacturer name
WAGO
AAO676
Product article number of manufacturer
279-508
AAW338
Manufacturer product designation
Double-deck terminal block
AAU734
Manufacturer product description
Double-deck terminal block, 4-conductor through terminal block, L, suitable for Ex i applications, internal commoning, conductor entry with violet marking, for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5, 1.5 mm²
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.08
mm²
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
1.50
mm²
BAC740
min. line cross section, rigid
0.08
mm²
BAC677
max. line cross section, rigid
1.50
mm²
BAC739
min. line cross section, flexible
0.08
mm²
BAC676
max. line cross section, flexible
1.50
mm²
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
mm²
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
1.50
mm²
AAP403
Number of clamp positions per level
2
AAP530
Number of levels
2
BAD123
Internally connected stages
Ja
BAC034
Type of electrical connection 1
spring-cage connection
BAC375
Type of electrical connection 2
spring-cage connection
BAC140
Inflammability class of insulation material according to with UL94
V0
AAC820
min. operating temperature
-60
°C
AAC821
max. operating temperature
105
°C
BAD124
Explosion-tested version (EEx e)
Nein
BAD774
Closing plate required
Ja
AAQ326
Address of additional link
https://www.wago.com/279-508
AAS575
Power loss per pole, current-dependent (Pvip)
0.593
W
AAS574
Rated current (In) for the power loss specification
18.000
A
FEINMINAWG
min. fine stranded AWG
28
FEINMAXAWG
max. fine stranded AWG
16
ABISOMIN
min. Strip length
8.00
mm
ABISOMAX
max. Strip length
9.00
mm
SYMBOL
Symbol name terminal block
E00225, E00225
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청