Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
279-512 - złączka dwupiętrowa, złączka przelotowa/przelotowa, N/L, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5, 1,5 mm²
Lista materiałowa
279-512
BESTNR
Nr zamówienia.
279-512
AAU733
Description
złączka dwupiętrowa, 1.5 mm², 18 A, szara
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
poziom detali
NENNQUER
przekrój znamionowy
1.50 mm²
EINDRAEHTIG
przewód jednodrutowy
0.08 - 1.5 mm²
EINDRAEHTDIREKT
przewód jednodrutowy, montaż wtykowy bez narzędzi
mm²
FEINDRAEHTIG
przewód linkowy
0.08 - 1.5 mm²
FEINDRAEHTHUELS
przewód linkowy z tulejką
mm²
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
4
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
2
BAC137
Width of spacing
4.00 mm
BAC476
Height at lowest possible mounting height
39.20 mm
BAA018
Length
85.00 mm
BAG640
sposób montażu
Top-hat rail TH35
BAA351
kolor
szara
GEWICHT
masa
7.600 g
BAC487
Material insulation body
Poliamid
BAH005
napięcie znamionowe
500 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
AAB500
prąd znamionowy
18.00 A
UEBERSPANNUNG
Overvoltage category
III
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
AAO663
GTIN
4050821109358
AAD931
numer taryfy celnej
85369010000
URSPRUNG
kraj pochodzenia
DE
ECLASS10
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ECLASS11
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
AAO677
Manufacturer name
WAGO
AAO676
Product article number of manufacturer
279-512
AAW338
Manufacturer product designation
złączka 2-piętrowa
AAU734
Manufacturer product description
złączka dwupiętrowa, złączka przelotowa/przelotowa, N/L, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5, 1,5 mm²
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.08 mm²
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
1.50 mm²
BAC740
min. line cross section, rigid
0.08 mm²
BAC677
max. line cross section, rigid
1.50 mm²
BAC739
min. line cross section, flexible
0.08 mm²
BAC676
max. line cross section, flexible
1.50 mm²
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
mm²
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
1.50 mm²
AAP403
Number of clamp positions per level
2
AAP530
Number of levels
2
BAD123
Internally connected stages
Nein
BAC034
Type of electrical connection 1
spring-cage connection
BAC375
Type of electrical connection 2
spring-cage connection
BAC140
Inflammability class of insulation material according to with UL94
V0
AAC820
min. operating temperature
-60 °C
AAC821
max. operating temperature
105 °C
BAD124
Explosion-tested version (EEx e)
Nein
BAD774
Closing plate required
Ja
AAQ326
Address of additional link
https://www.wago.com/279-512
AAS575
Power loss per pole, current-dependent (Pvip)
0.593 W
AAS574
Rated current (In) for the power loss specification
18.000 A
FEINMINAWG
min. fine stranded AWG
28
FEINMAXAWG
max. fine stranded AWG
16
ABISOMIN
min. Strip length
8.00 mm
ABISOMAX
max. Strip length
9.00 mm
SYMBOL
Symbol name terminal block
E00225, E00225
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD