Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
279-837 - Borna de tierra para 4 conductores, 1,5 mm², Marcaje central, para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5, CAGE CLAMP®
Lista de materiales
279-837
BESTNR
Item-No.
AAU733
Designación
Borna de tierra para 4 conductores, 1.5 mm², verde-amarillo
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Grados de detalle
NENNQUER
Sección nominal
1.50 mm²
EINDRAEHTIG
Conductor rígido
08 - 1.5 mm²
EINDRAEHTDIREKT
Conductor rígido, directamente enchufable
mm²
FEINDRAEHTIG
Conductor flexible
08 - 1.5 mm²
FEINDRAEHTHUELS
Conductor flexible con puntera con camisa de plástico
mm²
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
8 - 9 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
4
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
1
BAC137
Ancho de la dimensión de trama
4.00 mm
BAC476
Altura de montaje más baja posible
27.00 mm
BAA018
Longitud
73.00 mm
BAG640
Tipo de montaje
Riel de perfil de sombrero TH35
BAA351
Color
verde-amarillo
GEWICHT
Peso
g
BAC487
Material del cuerpo aislante
Poliamida
AAO663
GTIN
AAD931
Número de Aduanas
URSPRUNG
País de origen
ECLASS10
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-41
ECLASS11
ecl@ss 11.0
27-14-11-41
AAO677
Nombre del fabricante
WAGO
AAO676
Número de artículo del fabricante
AAW338
Designación de producto del fabricante
Borna de tierra para 4 conductores
AAU734
Descripción del producto del fabricante
AAB940
sección mínima de conductor conectable (trenzado)
mm²
AAB789
sección transversal máxima de conductor conectable (trenzado)
1.50 mm²
BAC740
sección mínima de conductor conectable (sólido)
0.08 mm²
BAC677
Sección máx. de conductor conectable (sólido)
1.50 mm²
BAC739
sección mínima de conductor conectable (trenzado fino sin puntera)
0.08 mm²
BAC676
Sección máx. de conductor conectable (trenzado fino sin puntera)
1.50 mm²
AAB937
Sección min. de conductor conectable (trenzado fino con puntera)
mm²
AAB787
Sección máx. de conductor conectable (trenzado fino con puntera)
1.50 mm²
AAP403
Número de puntos de sujeción por piso
4
AAP530
Número de pisos
1
BAC034
Tipo de conexión de eléctrica 1
conexión de resorte de tensión
BAC375
Tipo de conexión de eléctrica 2
conexión de resorte de tensión
BAC140
Clase de inflamabilidad de material aislante según UL94
V0
AAC820
temperatura mínima de funcionamiento
-60 °C
AAC821
temperatura máxima de funcionamiento
105 °C
BAD774
Placa de cierre necesaria
Ja
AAQ326
dirección de enlace adicional
https://www.wago.com/279-837
FEINMINAWG
AWG de trenzado fino min.
28
FEINMAXAWG
AWG de trenzado fino máx.
16
ETAGEN
Pisos puenteados internamente
Nein
ABISOMIN
min. Longitud de pelado
8.00 mm
ABISOMAX
max. Longitud de pelado
9.00 mm
SYMBOL
Terminal de nombre de símbolo
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD