Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
280-107 - Borna de tierra para 2 conductores, 2.5 mm², Soportes de marcaje laterales, para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
Lista de materiales
280-107
BESTNR
Item-No.
280-107
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
8 - 9 mm
HOEHE
Altura
30.50 mm
BREITE
Ancho
5.00 mm
TIEFE
Profundidad
45.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
2
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
1
FARBE
Color
verde-amarillo
GEWICHT
Peso
8.079 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-41
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-41
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD