Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
280-409 - Ponticello, isolato
Lista materiale
280-409
BESTNR
Codice art.
280-409
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
STROM
Corrente
24 A
BREITE
Larghezza
10.00 mm
TIEFE
Profondita
8.00 mm
FARBE
Colore
grigio
GEWICHT
Peso
1.800 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD