Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
280-575/280-320 - Borne pour actionneurs à 3 conducteurs, avec connexion de mise à la terre, Introductions du conducteur en couleur, 2.5 mm², CAGE CLAMP®
Nomenclature
280-575/280-320
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
SPANNUNG
tension de mesure
125 V
STROM
ampérage
5 A
HOEHE
Hauteur
63.50 mm
BREITE
Largeur
5.00 mm
TIEFE
Profondeur
90.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
4
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
3
FARBE
Couleur
gris
GEWICHT
Poids
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-28
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés