카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
280-658/281-413 - Component terminal block, 4-conductor, LED (red), 24 VDC, for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5, 2.5 mm², CAGE CLAMP®
Bill of material
280-658/281-434
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
8 - 9 mm
HOEHE
Height
28.00 mm
BREITE
Width
5.00 mm
TIEFE
Depth
75.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
4
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
Color
gray
BEMERKUNGEN
Comment
GEWICHT
Weight
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드