Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
280-852/281-413 - portafusibles, con protección miniatura soldada, con indicación, LED rojo, 15 - 30 V DC, 500 mA FF, Ancho 5 mm
Lista de materiales
280-852/281-413
BESTNR
Item-No.
280-852/281-413
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Tensión asignada según
125 V
STROM
Intensidad de corriente según
5 A
BREITE
Ancho
5.00 mm
FARBE
Color
gris
GEWICHT
Peso
2.655 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-49
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-49
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD