Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
280-944/281-593 - Borne de composant, à deux étages, avec plaque d'extrémité, avec diode transil 1.5KE39CA, AC 24 V, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7.5, 2.5 mm², CAGE CLAMP®
Nomenclature
280-944/281-593_HI
BESTNR
No de produit
280-944/281-593
BEZEICHNUNG
Désignation
Borne de composant, 2.5 mm², 20 A, gris
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Niveau de détail
QUERSCHNITT1
sections
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
SPANNUNG
tension de mesure
24 V
STROM
ampérage
20 A
HOEHE
Hauteur
39.50 mm
BREITE
Largeur
10.00 mm
TIEFE
Profondeur
64.00 mm
FARBE
Couleur
gris
GEWICHT
Poids
14.200 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-27
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés