Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
281-344 - Separator plate, 2 mm thick, oversized
Bill of material
281-344
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Height
34.00 mm
BREITE
Width
2.00 mm
TIEFE
Depth
73.20 mm
FARBE
Color
GEWICHT
Weight
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-33
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
2D
下载CAD模型