Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
282-120 - Morsetto di terra per 2 conduttori, 6 mm², slot per marcatura laterali, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
Lista materiale
282-120
BESTNR
Codice art.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.2 - 6 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
24 - 10 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
12 - 13 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
STROM
Corrente
10 A
HOEHE
Altezza
55.50 mm
BREITE
Larghezza
13.00 mm
TIEFE
Profondita
62.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
2
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
2
FARBE
Colore
grau
BEMERKUNGEN
Comment
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-16
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-16
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD