Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
282-301 - End and intermediate plate, 4 mm thick
Bill of material
282-301
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Height
36.50 mm
BREITE
Width
4.00 mm
TIEFE
Depth
46.00 mm
FARBE
Color
GEWICHT
Weight
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-33
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-33
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей