Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
282-868 - Borne de protection pour 3 conducteurs, 6 mm², avec douille de test protégée contre le contact direct, pour fiche de test Ø 4 mm, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
Nomenclature
282-868
BESTNR
No de produit
282-868
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.2 - 6 mm²
QUERSCHNITT2
sections
24 - 10 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
12 - 13 mm
HOEHE
Hauteur
74.00 mm
BREITE
Largeur
8.00 mm
TIEFE
Profondeur
122.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
3
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
1
FARBE
Couleur
vert-jaune
GEWICHT
Poids
51.414 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-41
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-41
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés