Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 3
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
284-325 - End and intermediate plate, 2.5 mm thick
Bill of material
284-325
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Height
33.70 mm
BREITE
Width
2.50 mm
TIEFE
Depth
76.60 mm
FARBE
Color
GEWICHT
Weight
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-33
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-33
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model