Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
285-147 - Borne de passage pour 2 conducteurs, 50 mm², supports de marquage latéraux, Avec brides de fixation, POWER CAGE CLAMP
Nomenclature
285-147
BESTNR
No de produit
285-147
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
10 - 50 (70 "f") mm²
QUERSCHNITT2
sections
8 - 1 / 0 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
30 mm
SPANNUNG
tension de mesure
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
150 A
HOEHE
Hauteur
94.00 mm
BREITE
Largeur
20.00 mm
TIEFE
Profondeur
130.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
2
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
1
FARBE
Couleur
dunkelgrau-gelb
GEWICHT
Poids
165.070 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-20
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés