Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
285-159 - Drehstromset, mit Hochstromklemmen 50 mm², nur auf Tragschiene 35 x 15, Kupfer, 50 mm², POWER CAGE CLAMP
Stückliste
285-159
BESTNR
Bestell-Nr.
285-159
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
10 - 50 (70 "f") mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
8 - 2 / 0 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
30 mm
SPANNUNG
Spannung
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
150 A
HOEHE
Höhe
87.00 mm
BREITE
Breite
20.00 mm
TIEFE
Tiefe
94.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
2
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
1
FARBE
Farbe
grün-gelb/blau/grau
GEWICHT
Gewicht
812.380 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen