Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
285-1169 - Juego de corriente trifásica, 185 mm², 353 A, gris/azul/verde-amarillo
Lista de materiales
285-1169
BESTNR
Item-No.
285-1169
BEZEICHNUNG
Designación
Juego de corriente trifásica, , solo sobre carril DIN 35 x 15, Cobre, 185mm², POWER CAGE CLAMP (CLEMA CEPO)
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
50 - 185 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
1/0 - 350 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
45 - 47 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
12 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
3
STROM
Intensidad de corriente según
353 A
HOEHE
Altura
130.00 mm
BREITE
Ancho
160.00 mm
TIEFE
Profundidad
116.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
10
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
5
FARBE
Color
gris/verde-amarillo/azul
GEWICHT
Peso
2764.900 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD