Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
285-1181 - Borna de paso para 2 conductores, 185mm², Soportes de marcaje laterales, solo sobre carril DIN 35 x 15, POWER CAGE CLAMP (CLEMA CEPO)
Lista de materiales
285-1181
BESTNR
Item-No.
285-1181
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
50 - 185 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
1/0 - 350 kcmil AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
45 - 47 mm
HOEHE
Altura
116.00 mm
BREITE
Ancho
130.00 mm
TIEFE
Profundidad
32.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
2
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
1
FARBE
Color
gris oscuro-amarillo
BEMERKUNGEN
Comment
nur auf Tragschiene DIN 35 x 15
GEWICHT
Peso
534.900 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-20
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD