Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
249-118 - Group marker carrier
Bill of material
249-118
BESTNR
Item-No.
249-118
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Height
45.00 mm
BREITE
Width
10.00 mm
TIEFE
Depth
12.20 mm
FARBE
Color
gray
GEWICHT
Weight
1.440 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-40-09
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-40-09
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
2D
下载CAD模型