Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 23
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
231-562/001-000 bis 231-584/001-000 - Stiftleiste (für Leiterplatten) Einlötstift abgewinkelt 1,2x1,2 mm Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in
Stückliste
231-572/001-000
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Spannung
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
2
STROM
Strom
16 A
RM
Rastermaß
5.08 mm
P
Polzahl
HOEHE
Höhe
8.40 mm
BREITE
Breite
mm
TIEFE
Tiefe
12.00 mm
FARBE
Farbe
orange
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
A = (No. of poles x Pin Spacing) + 3,2 mm | B = A + 5,08 mm | C = B + 7,4 mm
BOHRLOCHDURCHM
Bohrlochdurchmesser
1,7 + 0,1 mm
GEWICHT
Gewicht
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen