Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 23
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
232-132/039-000 do 232-154/039-000 - THT female header with straight
Lista materiałowa
232-142/039-000
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Measured voltage
320 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
12 A
RM
raster
5.00 mm
P
liczba biegunów
HOEHE
wysokość
21.60 mm
BREITE
szerokość
mm
TIEFE
głębokość
11.60 mm
FARBE
kolor
szara
GEWICHT
masa
g
BEMERKUNGEN
Comment
L = No. of poles x Pin spacing
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1.3 +0.1 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD