Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 11
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
723-602/018-000 hasta 723-612/018-000 - Conector macho (para bornas decarril) con tetón de anclaje 3 polos Paso 7,5 mm/0,295in 100% protegido contra error al conectar y contacto avanzado
Lista de materiales
723-606/018-000
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
8 - 9 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
630 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
2
STROM
Intensidad de corriente según
12 A
RM
Paso
7.50 mm
P
Número de polos
HOEHE
Altura
14.30 mm
BREITE
Ancho
mm
TIEFE
Profundidad
27.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
FARBE
Color
lichtgrau
BEMERKUNGEN
Comment
A = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5 mm + 3,2 mm | B = A - 1,7 mm | C = A -1,2 mm
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-03-09
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD