Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 15
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
734-262 do 734-280 - HEADER RIGHT ANGLE SOLDER PIN, 1 X 1 MM / 0.039 X 0.039 IN PIN SPACING 3.81 MM / 0.15 IN 100% PROTECTED AGAINST MISMATING
Lista materiałowa
734-269
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Measured voltage
160 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
2.5 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
10 A
RM
raster
3.81 mm
P
liczba biegunów
HOEHE
wysokość
8.50 mm
BREITE
szerokość
mm
TIEFE
głębokość
10.30 mm
FARBE
kolor
orange
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5,9 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1,4 +0,1 mm
GEWICHT
masa
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD