Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 17
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
734-462/037-000 bis 734-484/037-000 - Federleiste mit Verriegelungsklinken Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt
Stückliste
734-469/037-000
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Spannung
160 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
2 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
2
STROM
Strom
10 A
RM
Rastermaß
3.50 mm
P
Polzahl
HOEHE
Höhe
14.65 mm
BREITE
Breite
mm
TIEFE
Tiefe
10.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
FARBE
Farbe
lichtgrau
GEWICHT
Gewicht
g
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
L = (Polzahl x Rastermaß) + 1,5 mm
BOHRLOCHDURCHM
Bohrlochdurchmesser
1,4 +0,1 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen