Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 17
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
734-462 do 734-484 - Female plug with straight solder pin pin spacing 3.5 mm / 0.138 in 100% protected against mismating with codig fingers
Lista materiałowa
734-469
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Measured voltage
160 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
2.5 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
10 A
RM
raster
3.50 mm
P
liczba biegunów
HOEHE
wysokość
14.65 mm
BREITE
szerokość
mm
TIEFE
głębokość
10.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
FARBE
kolor
lichtgrau
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1,5 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1,4 +0,1 mm
GEWICHT
masa
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD