Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
734-605 - SNAP-ON TYPE RELIEF HOUSING SUITABLE FOR PIN SPACING 3.5 MM / 0.138 IN 5 POLE CONSISTING OF: STRAIN RELIEF SUPPORT/ HOUSING
Bill of material
734-605
BESTNR
Item-No.
734-605
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
RM
Pin Spacing
3.50 mm
P
No. of poles
5
HOEHE
Height
14.40 mm
BREITE
Width
20.50 mm
TIEFE
Depth
32.70 mm
FARBE
Color
lichtgrau
GEWICHT
Weight
3.160 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
2D
下载CAD模型