Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 8
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
235-452/331-000 hasta 235-462/331-000 - Regletas de 2 conductores hasta tarjetas hasta tarjetas de C.I. 2 pines /polo Paso 5/5,08 mm / 0,2 in con tecla de accionamiento
Lista de materiales
235-454/331-000
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
2 x 0.25 - 0.75 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
2 x 24 - 18 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
9 - 10 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
2
STROM
Intensidad de corriente según
10 A
RM
Paso
5.00 mm
P
Número de polos
HOEHE
Altura
15.50 mm
BREITE
Ancho
mm
TIEFE
Profundidad
12.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
FARBE
Color
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1,5 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1 +0,1 mm
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD