Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
236-502/332-000 à 236-524/332-000 - Barrette à bornes pour circuits imprimés 2 broches à souder/pôle Pas 7,5/7,62 mm / 0,3 in avec broches à souder d'une longueur de 5,5 mm
Nomenclature
236-506/332-009/999-950
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
mm²
QUERSCHNITT2
sections
AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
5 - 6 mm
SPANNUNG
tension de mesure
V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
STROM
ampérage
A
RM
Pas
7.50 mm
P
Nbre de pôles
HOEHE
Hauteur
13.00 mm
BREITE
Largeur
mm
TIEFE
Profondeur
14.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
FARBE
Couleur
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 2,3 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1,1 + 0,1 mm
GEWICHT
Poids
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés