Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
257-801 - SPACER FOR DOUBLING THE PIN SPACING 5/5.08 MM / 0.195/0.198 IN THICK
Bill of material
257-801
BESTNR
Item-No.
257-801
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
RM
Pin Spacing
5.00 mm
HOEHE
Height
13.60 mm
BREITE
Width
5.00 mm
TIEFE
Depth
14.20 mm
FARBE
Color
grau
GEWICHT
Weight
0.540 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型