Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
745-191 - Jumper, 2-way, unplated
Bill of material
745-191
BESTNR
Item-No.
745-191
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
RM
Pin Spacing
7.50 mm
P
No. of poles
2
FARBE
Color
silberfarben
BEMERKUNGEN
Comment
2-fach
GEWICHT
Weight
1.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
    WAGO
    745-280 to 745-285 - Jumper, unplated
    WAGO
    745-380 to 745-385 - Jumper, unplated
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)