Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2042-3054 - Módulo con relé, Tensión nominal de entrada: 24 VCC, 1 contacto de apertura, Corriente permanente límite 6 A, Ferrocarril, Indicador de estados, verde, Ancho de montaje 10 mm
Lista de materiales
2042-3054
BESTNR
Item-No.
2042-3054
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
P
Número de polos
4
HOEHE
Altura
77.70 mm
BREITE
Ancho
10.30 mm
TIEFE
Profundidad
52.00 mm
FARBE
Color
gris
GEWICHT
Peso
67.969 g
BEMERKUNGEN
Comment
DC 24 V / -30 ... +25 % | 1 break contact
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-49
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-1149
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD