Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
288-824 - moduł z kondensatorem, 1 szt., pojemność 10 mF, napięcie nominalne: 24 V DC
Lista materiałowa
288-824
BESTNR
Nr zamówienia.
288-824
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
5 - 6 mm
HOEHE
wysokość
81.00 mm
BREITE
szerokość
38.00 mm
TIEFE
głębokość
85.00 mm
FARBE
kolor
szara
GEWICHT
masa
101.586 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD