Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
289-103 - Modulo componente con diodo, con 8 pezzi, Diodo P600B
Lista materiale
289-103
BESTNR
Codice art.
289-103
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
5 - 6 mm
HOEHE
Altezza
31.50 mm
BREITE
Larghezza
47.00 mm
TIEFE
Lunghezza
65.50 mm
GEWICHT
Peso
18.954 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD