Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
289-172 - Übergabebaustein für ETHERNET RJ-45
Stückliste
289-172
BESTNR
Bestell-Nr.
289-172
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Höhe
39.40 mm
BREITE
Breite
20.50 mm
TIEFE
Tiefe
85.00 mm
GEWICHT
Gewicht
28.300 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
19-17-90-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
19-17-90-01
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen