Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
289-616 - Interface module, Pluggable connector per DIN 41651, 34-pole, Triple-deck PCB terminal blocks, in mounting carrier
Bill of material
289-616
BESTNR
Item-No.
289-616
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 12
ABISOLIERLAENGE
Strip length
5 - 6
HOEHE
Height
62.000
BREITE
Width
65.000
TIEFE
Depth
85.000
GEWICHT
Weight
104.728
BEMERKUNGEN
Comment
AC/DC 125 V
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-52
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Baixar modelos em CAD