Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
289-624 - Modulo interfaccia, con pin a saldare, Connettore femmina, 37 poli, Controspina con connessione a saldare, Montaggio verticale, Morsetti a tre piani per circuiti stampati, nel supporto di montaggio, con connessione per cavo schermato
Lista materiale
289-624
BESTNR
Codice art.
289-624
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 2.5
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 12
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
5 - 6
HOEHE
Altezza
62.000
BREITE
Larghezza
74.000
TIEFE
Lunghezza
85.000
GEWICHT
Peso
123.172
BEMERKUNGEN
Comment
AC/DC 125 V
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-52
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD