Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
787-783/000-040 - Modulo ridondante, Tensione d'ingresso 2 x da 9 a 54 V DC, Corrente d'ingresso 2 x 12.5 A, Tensione d'uscita 9-54 V DC, Corrente d'uscita 25 A
Lista materiale
787-783/000-040
BESTNR
Codice art.
787-783/000-040
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.5 - 6 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
20 - 10 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
11 - 12 mm
HOEHE
Altezza
92.00 mm
BREITE
Larghezza
50.00 mm
TIEFE
Profondita
130.00 mm
GEWICHT
Peso
470.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD