Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
787-832 - Primär getaktete Stromversorgung, Pro, 1-phasig, Ausgangsspannung DC 24 V, Ausgangsstrom 10 A, TopBoost + PowerBoost, DC-OK-Kontakt
Stückliste
787-832
BESTNR
Bestell-Nr.
787-832
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Höhe
179.00 mm
BREITE
Breite
57.00 mm
TIEFE
Tiefe
163.00 mm
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
DC 24 V, SELV
GEWICHT
Gewicht
1472.200 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen