Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
787-847 - Switched-mode power supply, Pro, 3-phase, 48 VDC output voltage, 20 A output current, TopBoost + PowerBoost, DC OK contact
Bill of material
787-847
BESTNR
Item-No.
787-847
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Height
205.00 mm
BREITE
Width
128.00 mm
TIEFE
Depth
127.00 mm
BEMERKUNGEN
Comment
DC 48 V / 20 A
GEWICHT
Weight
3270.000 g
RGB
0.78,0.78,0.78,0
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Os usuários que visualizaram isso também estavam interessados ​​em
Previews
3D
2D
Baixar modelos em CAD