Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
787-885 - moduł redundancyjny, napięcie wejściowe 2 x 24 DC, prąd wejściowy 2 x 20 A, napięcie wyjściowe 24 V DC, prąd wyjściowy 40 A, z możliwością komunikacji
Lista materiałowa
787-885
BESTNR
Nr zamówienia.
787-885
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
wysokość
163.00 mm
BREITE
szerokość
40.00 mm
TIEFE
głębokość
181.00 mm
BEMERKUNGEN
Comment
DC 24 V
GEWICHT
masa
870.000 g
RGB
0.78,0.78,0.78,0
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD