Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
787-974 - Transformer power supply, Input voltage: 230 VAC, Output voltage: 12 … 24 VAC, Output power: 40 VA
Bill of material
787-974
BESTNR
Item-No.
787-974
BEZEICHNUNG
Description
Transformer power supply
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
5 - 6 mm
HOEHE
Height
126.00 mm
BREITE
Width
90.00 mm
TIEFE
Depth
54.00 mm
FARBE
Color
light gray
GEWICHT
Weight
1000.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-03-13-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-03-13-01
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей